ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
Varenummer:
101192471
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
Varenummer:
101192471
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101192471 |
EAN (European Article Number) |
4030661363776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål NIRO |
Bruttovekt |
34 g |
Mekaniske data - mål
Skruelengde |
70 mm |
Skruens gjengelengde |
35 mm |
Skruediameter |
8 mm |
Diameter, metriske ISO-gjenger med stigningsangivelse |
M8 x 1.25 |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Øyebolt med mutter |
Note
Note (General) |
lengde referert til øyesenter iht. DIN 444 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.05.2025, 07:00