HDLP30-BL-WS
Varenummer:
103039556
HDLP30-BL-WS
Varenummer:
103039556
- hygienic design
- with or without latching
- small body illuminable
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
HDLP30-BL-WS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103039556 |
EAN (European Article Number) |
4030661617299 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Tillatelser - Standard
|
cULus hygiene tested |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Versjon |
Frontplatemontering |
Design |
Rund |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i frontring |
Stainless steel (V4A) |
Materiale i belgene |
Silikon |
Farge for Betjeningsdel |
Hvit |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Blå |
Farge på tetningen |
Blå |
Bruttovekt |
50 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflens |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall bryterposisjoner |
1 |
Anti-torsion protection |
Ja |
Mekaniske data
Aktiveringsslag |
3,5 mm |
Montering |
Sentralmutter |
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
4 Nm |
Mekaniske data - mål
Høyde |
20 mm |
Mounting height |
22 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
51 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
Diameter på berøringsoverflate |
30 mm |
diameter for aktueringshoder |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
65 x 65 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Produsenterklæring KAS
DGUV-sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.06.2025, 03:12