HDT-BL-GN-101
HDT-BL-GN-101
- hygienic design
- blue, visible sealing elements
- Customised symbols possible
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
HDT-BL-GN-101 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103045715 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000221 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000221 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Versjon |
Trykknapp Frontplatemontering |
Design |
Rund Tactile |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i frontring |
Stainless steel (V4A) |
Materiale i belgene |
Silikon |
Farge for Betjeningsdel |
grønn |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Blå |
Farge på tetningen |
Blå |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
|
Ja (1) |
|
monteringsflens |
Ja |
|
Sonde mulig |
Ja |
|
Antall bryterposisjoner |
1 |
|
Antall kontaktelementer, maksimum |
6 |
|
Anti-torsion protection |
Yes |
Klassifisering
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Opplåsing |
uten |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 bevegelser |
Aktiveringsslag |
3,5 mm |
Montering |
Sentralmutter |
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
4 Nm |
Symbol Merking Nummer |
101 |
Utforming av merkingen |
Laser |
Typisk aktiveringskraft for trykknappen |
16 N |
Mekaniske data - mål
Bredde, maksimum |
46 mm |
Høyde |
60 mm |
Installasjonshøyde |
13 mm |
Merknad (installasjonshøyde) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
47 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including one contact element |
Diameter på berøringsoverflate |
22 mm |
Frontringens diameter |
45 mm |
Monteringshull |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Avstand |
65 x 65 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
Arbeidstempratur |
-25 ... +80 °C |
Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
sjokkresitanse |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Elektriske data
|
1.000 /h |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Produsenterklæring KAS
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2025, 06:58