schmersal_s_icon.png

HWSE10.1-BL-SW

Varenummer: 103041144

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • hygienic design
  • up to 12 positions
  • with short or long toggle

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

HWSE10.1-BL-SW

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103041144

EAN (European Article Number)

4030661618234

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001029

Tillatelser - Standard

Data

hygiene tested

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versjon

Frontplatemontering

Design

Rund

Veksle

lenge

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materiale for operatorene

Plast

Materialet i frontring

Stainless steel (V4A)

Farge for Betjeningsdel

Svart

Farge for frontringen

Sølv

Farge på belgene

Blå

Bruttovekt

265 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Forrigling

Ja

Antall bryterposisjoner

10

Anti-torsion protection

Yes

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

koblingsvinkel

30 °

Montering

Sentralmutter

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

4 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, minimum

1 mm², stiv

1 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm², stiv

2,5 mm², fleksibel

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

12 AWG

Tiltrekkingsmoment for klemmer

2,5 Nm

Mekaniske data - mål

Merknad (installasjonshøyde)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

104 mm

Note (Mounting depth)

Pluss stikkontakt

diameter for aktueringshoder

45 mm

Lengden på håndtaket

52,5 mm

Monteringshull

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Arbeidstempratur

+0 ... +80 °C

Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum

offen +50, gekapselt +40 °C

Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

20 A

Merkespenning

690 VAC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

10.000 A

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikker feltboks med desentralisert I/Os

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.08.2025, 12:05