IFL 10-180-10 5,0M
IFL 10-180-10 5,0M
Downloads
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 10-180-10 5,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101095659 |
EAN (European Article Number) |
4030661024165 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
Plast |
Materiale for underlagsskiven |
Perbunan |
Bruttovekt |
236 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Ledningsbøssing |
Nei |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
10 mm |
Bryterdistanse |
10 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Konnektor stikk |
Kabel H03VV-F |
Number of cable wires |
3 |
Ledertverrsnitt |
0,5 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
18 mm |
ISO-gjenger på sensor |
M18x1 |
bredde på tvers av plan |
24 AF |
Lengde på sensor |
79 mm |
Diameter på festeklemme |
M18x1 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Nominell tilførselsfrekvens, minimum |
45 Hz |
Nominell tilførselsfrekvens, maksimum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Driftsstrøm, minimum |
10 mA |
driftssstrøm |
500 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse |
Brytefrekvens, cirka |
10 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Koblingsutgang |
Dobbelt wire |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.07.2025, 11:53