IFL 10-180L-11P 3,0M
IFL 10-180L-11P 3,0M
Downloads
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 10-180L-11P 3,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101126731 |
EAN (European Article Number) |
4030661050614 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
Plast |
Materiale for underlagsskiven |
Perbunan |
Bruttovekt |
155 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Ledningsbøssing |
Nei |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
10 mm |
Nominell driftsavstand Sn |
10 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
3 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
18 mm |
ISO-gjenger på sensor |
M18x1 |
bredde på tvers av plan |
24 AF |
Lengde på sensor |
79 mm |
Diameter på festeklemme |
M18x1 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
5,5 mA |
driftssstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet |
Brytefrekvens, cirka |
3.500 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.08.2025, 17:30