schmersal_s_icon.png

IFL 30-384-10/01-M20-1400

Varenummer: 101215736

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruksjon 384

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 30-384-10/01-M20-1400

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101215736

EAN (European Article Number)

4030661404080

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Note (Installation condition)

Devices in seawater-resistant design with stainless steel cover screws. 2. type plate on the underside of the cover.

Kapslingsmateriale

Plast

Bruttovekt

270 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

4

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

30 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

40 mm

Bredde på sensor

55 mm

Høyde på sensor

120 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Nominell tilførselsfrekvens, minimum

45 Hz

Nominell tilførselsfrekvens, maksimum

65 Hz

Type spenningsområde

AC

Driftsstrøm, minimum

10 mA

driftssstrøm

500 mA

Koblingselement

NO-kontakt eller NC-kontakt

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Versjon koblingselementer

Dobbelt wire

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.08.2025, 17:18