schmersal_s_icon.png

IFL 4B-12-01PK1

Varenummer: 101113602

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • DC 3-ledning
  • høyere bryteavstand
  • Konstruksjon M12

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

IFL 4B-12-01PK1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101113602

EAN (European Article Number)

4030661047324

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

Kvasi-innkapslingsbar

Note (Installation condition)

Stål: x ≥ 2,4 mm

Annet metall: x ≥ 1,2 mm

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

nikkelbelagt messing

Bruttovekt

66 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Ledningsbøssing

Nei

Antall ledere

3

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

15 Nm

Note (Tightening torque of nuts)

I skallkjerneområdet: maks. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Bryterdistanse

4 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Kabel

kabel

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,14 mm2

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M12

bredde på tvers av plan

17 AF

Lengde på sensor

53,3 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

0,5 mA

Rated operating voltage

5 ... 40 VDC

driftssstrøm

200 mA

Koblingselement

Åpner (NC)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

kortslutningsbeskyttelse (pulsert)

Brytefrekvens, cirka

550 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,3 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Koblingsutgang

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.06.2025, 23:05