schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10P 5,0M

Varenummer: 101125542

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruksjon M 18 x 1

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 5-18L-10P 5,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101125542

EAN (European Article Number)

4030661048536

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Messing

Bruttovekt

230 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

3

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

5 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Kabel

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,34 mm2

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M18

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

79 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

3,5 mA

driftssstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

Brytefrekvens, cirka

400 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Versjon koblingselementer

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.08.2025, 10:46