schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10TP-2130 10,0M

Varenummer: 101129729

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruksjon M 18 x 1

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 5-18L-10TP-2130 10,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101129729

EAN (European Article Number)

4030661050256

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

skylle

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for terminalfikseringen

plast

Bruttovekt

405 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Nei

Ledningsbøssing

Ja

Antall ledere

3

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Bryterdistanse

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Konnektor stikk

Kabel

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,34 mm2

Materiale for kabelmantel

TPE-S

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M18

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

91 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

1,8 mA

driftssstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

Brytefrekvens, cirka

200 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Koblingsutgang

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

without

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Klemme H 18 er inkludert i leveransen

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.06.2025, 08:22