schmersal_s_icon.png

ML 441-11Y-T-2512-6

Varenummer: 151203468

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TGlidekontakt
MMoment

(2)
STrykkbolt S
2STeleskopnokk 2S
RRulletrykkbolt R
KArm med rulle K
JArm med rulle J
2CGaffelarm med rulle 2C
LArm med rulle L
DArm med rulle D

(3)
UEOverlappende glidekontakter

(4)
utenStøpejernskabinett
AAluminiumhus

(5)
Ttemperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C
1276-2gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • metallhus
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • 2 Kontakter
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ML 441-11Y-T-2512-6

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

151203468

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Stempelform

Trinsehjul

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

1.656 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Rustfritt stål (V2A)

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel

30 °

Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel

30 °

Contact opening

2 x 2,5 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

63 mm

Bredde på sensor

106 mm

Høyde på sensor

192 mm

Rullebredde

9 mm

Diameter på rullen

36 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-40 ... +200 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Utstyrskategori AC-15

250 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Note (Switching element)

galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 441
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, December 5, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 20.06.2025, 20:21