MONTERINGSVINKEL SPEIL 1BF SMA 80-1
Varenummer:
101150263

MONTERINGSVINKEL SPEIL 1BF SMA 80-1
Varenummer:
101150263
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Monteringsvinkel for å feste avbøyingsspeil SMA 80 til gulvstøtte ST 1250
- Horisontal avbøying
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MONTERINGSVINKEL SPEIL 1BF SMA 80-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101150263 |
EAN (European Article Number) |
4030661155210 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002594 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materalet for monteringsvinkelen |
Metallfilm |
Bruttovekt |
100 g |
Monteringseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.09.2025, 16:30