schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZ 335/355-B5

Varenummer: 101151755

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Spesielt egnet for skyvedører

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZ 335/355-B5

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101151755

EAN (European Article Number)

4030661163550

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Bruttovekt

39 g

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

700 mm

Nøkkel

vinklet

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 52,7 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 700 mm

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 900 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.08.2025, 20:41