Nøkkelbryter med lås
Arkiv

MZM 120
- Plast bryterhus
- Sikkerhetsbrytere må brukes som endestopper
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Ujevn justerbar låsing
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Selvovervåkende seriekabling
Arkiv

AZM 161
- Stor kabingsseksjon
- kabelinnganger 4 M 16 x 1.5
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lang levetid
Arkiv

AZM 415
- Kulereile justrbar til 400 N
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Arkiv

AZM190
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Koplingsrom
- Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
- Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
- Skrueklemmetilkobling
Arkiv

AZM 170
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Kompakt konstruksjon
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft