schmersal_s_icon.png

PS116-Z12-LR200-H200

Varenummer: 103006593

Produkt-typebetegnelse:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
Z12RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter

(2)
L200Tilkoblingskabel bunn, kabellengde 2 m
LR200Tilkoblingskabel høyre, kabellengde 2 m
LR300Konnektorplugg M12 - plast - bunn
LR500Konnektorplugg M12, høyre

(3)
S200stempel S200 Ø 6 mm
R200Nokk med rulle R200
K200Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm
K240Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre
K250Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre
H200Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
N200Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rulle/vinklet arm: plast
1Materiale rulle/vinklet arm: rustfritt stål
2Materiale rulle/vinklet arm: messing
3Materiale rulle/vinklet arm: aluminium
4Materiale rulle/vinklet arm: stål
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
  • Moment 1 Normalt åpen kontakt (NO) / 2 Åpner (NC)
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PS116-Z12-LR200-H200

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103006593

EAN (European Article Number)

4030661442426

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. EN 50047

A

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert

Aktivt område

Metallfilm

Bruttovekt

190 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Merk

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle H200

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Tvangsbrytende kraft, minimum

40 N

Aktueringshastighet, minimum

10 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

ferdigkoplet kabel

Kabel, 6-polet

Number of cable wires

6

Ledertverrsnitt

0,5 mm2

Kabeltype

LiYY

Konnektor (mekanisk)

høyre

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

16,6 mm

Bredde på sensor

31 mm

Høyde på sensor

101 mm

Diameter på rullen

16 mm

Lengden på spaken

24 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

400 A

Utstyrskategori AC-15

240 VAC

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1,5 A

Koblingselement

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

3 ms

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

5,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.08.2025, 12:10