RST16-1-R
Varenummer:
103004337
RST16-1-R
Varenummer:
103004337
- Frontal aktuering fra monteringsretning
- Flat konstruksjon
- med forriglingsmagnet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RST16-1-R |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103004337 |
EAN (European Article Number) |
4030661443171 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat. |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plast, rustfritt stål |
Bruttovekt |
25 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forriglingsmagnet |
Ja |
Mekaniske data
Aktivt område |
frontside |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
24 mm |
Bredde på aktivator |
61 mm |
Høyde for aktivator |
9 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
RSS16-R |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.05.2025, 21:33