schmersal_s_icon.png

S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1

Varenummer: 101210015

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
Aferdigkoplet kabel
AHTInterkonnektor
AIEKonnektor uten kabel

(2)a
KKopling
KKKopling - Kopling
SStik
SSStik - Stik
SKStik - Kopling

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RForriglingssperre
SSlruelås

(5)
Grett
Wvinklet

(6)
Xuten
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuten
BKSvart
GYGrå
OGOransje

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNøytral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuten
AB-kodet
BB-kodet

(11)
1uten
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA)

(14)
0750,75 mm² kabeldimensjon
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konnektor uten kabel
  • 4-polet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

S-K4P-M8-S-G-X-X-X-X-X-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101210015

EAN (European Article Number)

4030661385372

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Gobale egenskaper

Versjon

rett

Fargen for kapsling

Svart

Bruttovekt

30 g

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Elektriske data

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

driftssstrøm

4.000 mA


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.07.2025, 03:40