schmersal_s_icon.png

SH-440-ER-01

Varenummer: 103026832

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Tetthetsgrad IP69

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.

Produkt-typebetegnelse

SH-440-ER-01

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103026832

EAN (European Article Number)

4030661517124

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-92

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-92

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

ECOLAB

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Polycarbonate

Enclosure cabs material

V4A

Bruttovekt

2.500 g

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Konnektor stikk

Kabelforfeste fast integrert

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Mekaniske data - mål

Height, minimum

170 mm

Høyde, maksimum

490 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP69

Arbeidstempratur

-25 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.08.2025, 13:03