schmersal_s_icon.png

SHGV/LD1/209/36+BO

Varenummer: 101198508

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(2)
BLåsesylinder på nederste side
LLåsesylinder på venstre side
RLåsesylinder for høyre side

(3)
Dekstra frontal låsesylinder

(4)
01med ett aktiveringshode
1.1med to aktiveringshoder

(5)
x1xNøkkelnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xNøkkelnummer ( n) ekstra frontal låsesylinder 32 … 99

(7)
BORadius-aktuator
BOWRadius-aktuator vinklet
BORTeleskopisk aktuator, feste bak
BOWRTeleskopisk aktuator, feste oppe
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Aluminiumhus
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SHGV/LD1/209/36+BO

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101198508

EAN (European Article Number)

4030661591865

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Aluminium / stål kromatert

Materialet for husbelegg

lakkert

Materialet i sylinderlåsen

Stål

Fargen for kapsling

rød

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Sølv

Bruttovekt

450 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall aktiveringsretninger

4

Number of keys

2

Mekaniske data

Nøkkel

rett

Posisjon for nøkkelvelgerbryter

sentrert

venstre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

950 N

Klemmekraft, maksimum

1.250 N

Holdekraft

5 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Key number of primary key

209

Key number of secondary key

36

Mekaniske data - mål

Lengde

87 mm

Bredde

87 mm

Høyde

103 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-40 ... +80 °C

sjokkresitanse

30 g / 18 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz

Elektriske data

Maksimal koblingsfrekvens

5 /h

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

Note

Note (General)

Ekstra låsesylinder i front bare ved utførelse "L" og "R"

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.10.2025, 06:26