schmersal_s_icon.png

Signalledningen KPL 15 M KASSERT PÅ RULLE

Varenummer: 101159254

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

Signalledningen KPL 15 M KASSERT PÅ RULLE

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101159254

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

35-06-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

35-06-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

35-01-02-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001471

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001471

Gobale egenskaper

Bruttovekt

605 g

Mekaniske data - mål

Lengde

350 mm

Bredde

350 mm

Dybde

35 mm

Lengden på trekk

15 m


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.08.2025, 04:37