SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11IN
SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11IN
Downloads
Produkt-typebetegnelse: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Skrueforbindelse |
CC | Fjærtrinseforbindelse |
ST1 | Stik M12 bunn |
ST2 | Stik M12 topp |
(2) | |
11/11 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1. Bare for ST1, ST2) |
(3) | |
U | justerbar koblingsvinkel |
I | innvendig montering (med fiksert brytevinkel 3°) |
A | utvendig montering (med fiksert brytevinkel 3°) |
(4) | |
uten | uten justeringshjelp |
N | med justeringshjelp |
- konnektorplugg M 16 x 1.5, 10-polet, bunn
- med fiksert brytevinkel
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11IN |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101184443 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Fargen for kapsling |
Svart |
Bruttovekt |
640 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering innvendig |
Ja |
Justeringshjelp |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
5 ° |
Åpningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M16, 10-polet, bunn Konnektor M16 |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
21,5 mm |
Bredde på sensor |
141 mm |
Høyde på sensor |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2,5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv-nikkel-legering 10 |
Note
Note (General) |
Lukket verneinnretning = 0° i kontaktbrytervandringsdiagrammer. Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 3°. Inntil grensen for mekanisk levetid er nådd, kan vinkelen øke inntil 8° under normale slitasjeforhold. Tvangsbrytende vinkel er 10°. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.03.2025, 19:03