schmersal_s_icon.png

Skjevgangsvakt

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)


  • metallhus
  • 2 Kontakter

Til kategori
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)


  • metallhus
  • Robust design

Til kategori
441 Skjevgangsvakt

441 Skjevgangsvakt


  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for tøff bruk

Til kategori
T. 454 Skjevgangsvakt

T. 454 Skjevgangsvakt


  • Støpejernskabinett, 2K maling
  • Utvendige deler laget av rustfritt stål
  • 2 koplingsvinkler (forvarsel, deaktivering)

Til kategori
HDS

HDS


  • Plattformkonsept med forskjellige funksjonelle enheter
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Justering av innstillings
  • Symmetri gjennom tannet, sentralt anordnet skaft
  • Sentralforbindelse terminal
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer

Til kategori
Applikasjon:
Belteinnstillings- og slakkwirebryterne er egnet for bruk på materialhåndteringsutstyr.

Belteinnstillingsbryterne aktiveres dersom transportbåndet blir skjevt. Avhengig av anlegget kan signalet brukes for å slå av utstyret eller korrigere belteinnstillingen automatisk.