schmersal_s_icon.png

SLB440-ER-2-ST-H-EH

Varenummer: 103015492

Produkt-typebetegnelse:
SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4)

(1)
1Strahlkodierungsvariante 1
2Strahlkodierungsvariante 2
3Strahlkodierungsvariante 3
4Strahlkodierungsvariante 4

(2)
STkabel med kontakt

(3)
HReichweite Alternativ

(4)
EHElektrische Heizung
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Kompakt konstruksjon Med integralevaluering
  • Høydeområde 75 m (reserver opp til 90 m)
  • Sikre OSSD-utganger til PLe
  • Automatisk start eller restart av sperre
  • Robust metallhus med M12-kontakt eller kabel
  • Versjon med varmeapparat for utendørsapplikasjoner ned til -30°C
  • Oppsettsverktøy og diagnostisk indikasjon

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SLB440-ER-2-ST-H-EH

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103015492

EAN (European Article Number)

4030661503578

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001831

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001831

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

22 ms

Reaksjonstid, minimum

7 ms

Bruttovekt

270 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

1

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

100 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

75 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektor M12

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 5-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Mekaniske data - mål

Lengde

33 mm

Bredde

27,8 mm

Høyde

131 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-30 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektriske strømforbruk fra mottakeren, maksimum

45 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen, maksimum

45 W

Lengde på kabelen, maksimum

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,2 A

Sikkerhetsutgang

p-type

Tilbehør

Recommended safety switchgear

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLB440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light barriers
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019907
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.10.2025, 15:46