schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1370-30-RFBMH

Varenummer: 101207247

Downloads

TraceParts CAD Data
CADENAS CAD Data
  • Tetthetsgrad IP67
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 14, 30 og 50 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLC 420-E/R1370-30-RFBMH

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101207247

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- eller slave-funksjon

master

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

20 ms

Bruttovekt

5.570 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Kan forbindes i kaskade

Ja

Start/omstartssperre

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

68

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

30 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

1.370 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

18 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Lengde på den låsbare kabelen, maksimum

100 m

Mekaniske data - mål

Sensordiameter

49 mm

Høyde på sensor

1.455 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-10 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

8 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

4 W

Kabellengde (Master/slave), maksimum

3 m

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,5 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sett med 2 monteringsvinkler

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.08.2025, 05:52