SLG 210-E/R0900-04-RF
SLG 210-E/R0900-04-RF
Downloads
- Sikkerhetskategori 2
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLG 220)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SLG 210-E/R0900-04-RF |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101185672 |
EAN (European Article Number) |
4030661339788 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001832 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001832 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Design of multi-ray photoelectric barrier |
Sender og mottaker adskilt |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Lysstråleavstand |
500 mm |
Reaksjonstid, maksimum |
5 ms |
Bruttovekt |
5.220 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperre |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
4 |
Klassifisering
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Høyde for beskyttelsesfeltet |
510 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
18 m |
Bølgelengde for laserdiode |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 5-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
35 mm |
Bredde på sensor |
45 mm |
Høyde på sensor |
1.111 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +55 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren |
3 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen |
2 W |
Lengde på kabelen, maksimum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,5 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2025, 20:21