SVM1/SR/55-10/205RT/GN/E
SVM1/SR/55-10/205RT/GN/E
Downloads
Produkt-typebetegnelse: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(2) | |
uten | Standard sølv |
/SR | fargede nøkkelhoder |
(3) | |
X | Nøkkelnummer (n) primærnøkkel 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 sekundærnøkkel |
10 | 10 sekundærnøkkel |
(5) | |
Y | Nøkkelnummer (n) sekunnærnkkel 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(7) | |
E | Monteringsplate |
A | Monteringshus |
- fargede nøkkelhoder
- Forriglingsenhet med brytervelger med nøkkel med 10 nøkler
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SVM1/SR/55-10/205RT/GN/E |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101218951 |
EAN (European Article Number) |
4030661571669 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-90 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-90 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001029 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001029 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: I ordren/forespørselen må de nødvendige nøkkelskjærtallene "X" (primær sylinder), "Y" (sekundær sylinder) og fargene "OO/OO" til nøkkelhodene for den sekundære nøkkelen angis (f. eks. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/E)! Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn. Brukeren må påse at låsnumre ikke tildeles to ganger i en og samme fabrikk (fabrikkområde)! Brukeren må sørge for at det ikke tildeles doble nøkkelskjærnummer på ett sted (selskapets anlegg)! |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Design |
Mounting plate |
Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Låseboltmateriale |
Messing |
Fargen for kapsling |
Sølv |
Farge på nøkkelen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Blå Brun gul Grå rød Hvit |
Bruttovekt |
2.800 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Frontplatemontering |
Ja |
Number of keys |
10 |
Klassifisering
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
Key number of primary key |
55 |
Key number of secondary key |
205 |
Mekaniske data - mål
Lengde |
240 mm |
Bredde |
120 mm |
Høyde |
54,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +50 °C |
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens |
5 /h |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
SVM med 10 sekundærnøkkel og 10 nødnøkler, uten primærnøkkel: SVM med 10 sekundærnøkkel og 10 nødnøkler, uten primærnøkkel |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SHGV SVE |
Note
Note (General) |
Se illustrasjon: Primærnøkkel i pos. 2: Primærnøkkelen kan ikke trekkes ut, sekundærnøkkelen kan trekkes ut |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.10.2025, 14:55