schmersal_s_icon.png

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

Varenummer: 101163279

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STrykkbolt S
2STeleskopnokk 2S
RRulletrykkbolt R
KArm med rulle K
JArm med rulle J
2CGaffelarm med rulle 2C
LArm med rulle L
DArm med rulle D

(2)
011 NC-kontakter
101 NO-kontakter

(3)
TTemperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C
1276-2gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101163279

EAN (European Article Number)

4030661203195

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

INMETRO

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Stempelform

Sfære

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

1.200 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Nok

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktueringsvinkel

20 °

Contact opening

2 x 6 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

63 mm

Bredde på sensor

106 mm

Høyde på sensor

97 mm

Diameter på medbringeren

10 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Utstyrskategori AC-15

400 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Note (Switching element)

med dobbelt brudd

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (General)

Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.09.2025, 21:04