T3K 016-12Y
T3K 016-12Y
Downloads
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
T3K 016-12Y |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101054900 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Stempelform |
Trinsehjul |
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
403 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Vinklet arm med rulle |
Valsemateriale |
Plast |
Mekanisk levetid, minimum |
5 000 000 bevegelser |
Aktueringsvinkel, nedenfra |
45 ° |
Aktiviseringskraft |
11,5 N |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
43 mm |
Bredde på sensor |
67 mm |
Høyde på sensor |
146 mm |
Rullebredde |
8,5 mm |
Diameter på rullen |
20 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
400 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Note (Switching element) |
med dobbelt brudd |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (General) |
Topp-side aktuering bør unngås, da det reduserer levetiden til stillingsbryteren |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Diagram
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M/T 015 M/T 016 M/T 017 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 22, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.05.2025, 16:34