T4C 236-02Z-M20
T4C 236-02Z-M20
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
T4C 236-02Z-M20 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101162635 |
EAN (European Article Number) |
4030661199955 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002591 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
95 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Dreiespak |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
12,5 ° |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
Åpningsvinkel |
2 x 90° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
30 mm |
Høyde på sensor |
161 mm |
Høyde for aktivator |
78 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: k2363f04
| 1,4 MB | .jpg | 352.778 x 1482.372 mm - 1000 x 4202 px - 72 dpi
| 252,6 kB | .png | 74.083 x 311.15 mm - 210 x 882 px - 72 dpi
| 24,4 kB | .jpg | 29.281 x 123.472 mm - 83 x 350 px - 72 dpi
| 1,3 MB | .jpg | 352.778 x 1482.372 mm - 1000 x 4202 px - 72 dpi
| 270,1 kB | .png | 74.083 x 311.15 mm - 210 x 882 px - 72 dpi
| 54,3 kB | .png | 29.281 x 123.472 mm - 83 x 350 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
151162635 T4C 236-02Z-M20
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.09.2025, 06:20