schmersal_s_icon.png

T4V7H 336-11Z-1637

Varenummer: 151101251

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMoment
TGlidekontakt

(2)
STrykkbolt S
RRulletrykkbolt R
HArm med rulle H
10HJusterbar pinne 10H
7HArm med rulle 7H
1KArm med rulle 1K
3KVinklet arm med rulle 3K
RMSMessingrulle

(3)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
202 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål)
01/011 NC-kontakt venstre / 1 NC-kontakt høyre

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
ohne Rastung
Rmit Rastung

(6)
HTrykkontakt med stafflete kontakter
UEOverlappende glidekontakter

(7)
utenKabelinngang M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding

(8)
2138Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon

(9)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Plast bryterhus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T4V7H 336-11Z-1637

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

151101251

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

Plast, glass-fiber-forsterket

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

175 g

Klassifisering

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 bevegelser

Aktueringshastighet, maksikum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Mechanical data - Connection technique

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

57 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

173,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

gullbelagt sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.09.2025, 13:21