schmersal_s_icon.png

T5C 235-02Z-M20

Varenummer: 101157475

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T5C 235-02Z-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101157475

EAN (European Article Number)

4030661180328

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002591

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Materialet for husbelegg

lakkert

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

195 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Dreiespak

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Vinkel for tvangsbrudd

12,5 °

Tvangsbrytende dreiekraft

0,2 Nm

Åpningsvinkel

180°

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

30 mm

Høyde på sensor

161 mm

Høyde for aktivator

78 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

151157475 T5C 235-02Z-M20
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.08.2025, 07:54