schmersal_s_icon.png

T5C 236-02Z-2299

Varenummer: 151146806

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

T(1)C 236-(2)Z-(3)


(1)
3venstreutførelse
4Slagdørutførelse
5høyreutførelse

(2)
011 NC-kontakter
022 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt

(3)
utenKabelinngang M20
STM12-konnektor med A-koding
ST-2310M12-konnektor med B-koding
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

T5C 236-02Z-2299

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

151146806

EAN (European Article Number)

4030661140162

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002591

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

90 g

Klassifisering

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Dreiespak

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Vinkel for tvangsbrudd

12,5 °

Tvangsbrytende dreiekraft

0,2 Nm

Åpningsvinkel

180°

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Høyde for aktivator

78 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.08.2025, 17:30