schmersal_s_icon.png

TL 471-03/03Y

Varenummer: 101061151

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • metallhus
  • 4 eller 6 Kontakter
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
  • 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

TL 471-03/03Y

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101061151

EAN (European Article Number)

4030661058375

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Stempelform

Trinsehjul

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

4 760 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall, Åpner (NC), venstre

3

Antall, Åpner (NC), høyre

3

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel

30 °

Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel

30 °

Contact opening

2 x 4 mm

Actuation direction

Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°

Aktueringshastighet, minimum

0,1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

4 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

11 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

184 mm

Bredde på sensor

194 mm

Høyde på sensor

98 mm

Rullebredde

9 mm

Diameter på rullen

36 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

25 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

10 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Note (Switching element)

med dobbelt brudd

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

1 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:T/M 471
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, September 5, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.03.2025, 08:02