TQ 201-11-2777-1
TQ 201-11-2777-1
Downloads
- formstøpt lett legeringkapsling
- for opphengt montering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TQ 201-11-2777-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103040789 |
EAN (European Article Number) |
4030661555782 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
Bruttovekt |
661 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
På 10% Ie og ohmsk last |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, minimum |
36,8 N |
Aktiviseringskraft, maksimum |
44 N |
Note (Actuating force) |
after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N |
Aktueringshastighet |
60 mm/min |
Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
3 m |
Konnektor stikk |
Skjermet kabel |
Number of cable wires |
4 |
Ledertverrsnitt |
1 mm2 |
Cable diameter |
0,5 mm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
60 mm |
Høyde |
250 mm |
Dybde |
32 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for koblingselementet |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-40 ... +80 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-40 ... +80 °C |
Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
sjokkresitanse |
30 g |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
40 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
1 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
400 A |
Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
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
Brytervandringsdiagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2025, 13:40