schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2439-4

Numer katalogowy: 101186676

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Wolnoprzełączające
  • przyłącza śrubowe lub wsuwkowe
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

T 6881-11-1-2439-4

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101186676

EAN (European Article Number)

4030661327525

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał aktywatora

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Ciężar brutto

30 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Trzpień z rolką

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

30 000 000 operacji

Kąt aktywacji

30 °

Siła przełączania

7 N

Rozwarcie styków

2 x 3 mm

Szybkość najazdu

60 mm/min

Szybkość najazdu, minimalne

60 mm/min

Szybkość najazdu, maksimum

1 m/s

Powtarzalność punktów przełączania

0,02 mm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Terminale śrubowe

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP40

Stopień ochrony obudowy

IP40

Stopień ochrony zacisków lub przyłączy

IP00

Ambient temperature

-30 ... +85 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

2

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Kategoria użytkowania AC-15

230 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

2,5 A

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

6 A

Element przełączający

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Czas przełączania, maksimum

3 ms

Częstotliwość przełączania

3 000 /h

Czas przełączania, maksimum

5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Diagram ruchu wyłącznika

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Opis elementu konstrukcyjnego:Mikroprzełączniki
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 1 lutego 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.02.2025, 22:46