T 6881-11-1-2439-4
T 6881-11-1-2439-4
Downloads
- Klide kontakt
- skrue eller klem sko terminaler
- Kunstof hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
T 6881-11-1-2439-4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186676 |
EAN (European Article Number) |
4030661327525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
30 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuator |
Rulle arm |
Mekanisk levetid, minimum |
30.000.000 koblinger |
Startvinkel |
30 ° |
Aktuator kraft |
7 N |
Kontakt åbning |
2 x 3 mm |
Aktiveringshastighed |
60 mm/min |
Aktiveringshastighed, minimum |
60 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,02 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP40 |
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +85 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
2 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2,5 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
6 A |
Koblingselement |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
3 ms |
Koblingsfrekvens |
3.000 /h |
Skiftetid, maksimum {ms} |
5 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
UL-certifikat
CCC-certificering
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.02.2025 14.00