T 6881-11-1-2439-4
T 6881-11-1-2439-4
Downloads
- Collegamento a vite oppure piatto ad innesto
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice |
T 6881-11-1-2439-4 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101186676 |
EAN (European Article Number) |
4030661327525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale dell'azionatore |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Peso lordo |
30 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Pistone con rotella |
Durata meccanica, minimo |
30.000.000 manovre |
Angolo di azionamento |
30 ° |
Forza di azionamento |
7 N |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 3 mm |
Velocità di azionamento |
60 mm/min |
Velocità di azionamento, minima |
60 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Precisione ripetuta del punto di commutazione |
0,02 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP40 |
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +85 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
2 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
6 A |
Elemento di commutazione |
Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Durata rimbalzo, massimo |
3 ms |
Frequenza di commutazione |
3.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
5 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Dichiarazione di conformità UE
Dichiarazione di conformità UKCA
Certificazione UL
Cetificato CCC
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Diagramma della corsa di azionamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08/02/2025, 11:24