T 6881-11-1-2439-4
T 6881-11-1-2439-4
Downloads
- Schleichschaltung
- Schraub- oder Flachsteckanschluss
- Kunststoffgehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T 6881-11-1-2439-4 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101186676 |
EAN (European Article Number) |
4030661327525 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
30 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollendruckbolzen |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Anfahrwinkel |
30 ° |
Betätigungskraft |
7 N |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 3 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit |
60 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
60 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Schaltpunktwiederholgenauigkeit |
0,02 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP40 |
Schutzart des Gehäuses |
IP40 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP00 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +85 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
6 A |
Schaltelement |
Wechsler mit Doppelunterbrechung mit zwei getrennten Kontaktbrücken (zwangsöffnend) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Prelldauer, maximum |
3 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
5 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.02.2025, 23:09