schmersal_s_icon.png

T 6881-11-1-2439-4

Código do item: 101186676

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Terminal com rosca ou de encaixe plano
  • Invólucro em termoplástico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

T 6881-11-1-2439-4

Número de artigo (Número de encomenda)

101186676

EAN (European Article Number)

4030661327525

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Peso bruto

30 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pino de pressão com roldana

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Ângulo de aproximação

30 °

Força de acionamento

7 N

Extensão da abertura dos contatos

2 x 3 mm

Velocidade de atuação:

60 mm/min

Velocidade de atuação, mínimo

60 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Precisão da repetibilidade do ponto de atuação

0,02 mm

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP40

Tipo de proteção do invólucro

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP00

Temperatura ambiente

-30 ... +85 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

2

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

6 A

Elemento de comutação

Change-over contact with double break with two separated contact bridges (positive break)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Duração do impacto, máximo

3 ms

Frequência de comutação

3.000 /h

Tempo de comutação, máximo

5 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama das comutações

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/02/2025 22:43