schmersal_s_icon.png

AZM150SK-02/02RIA-024-B6L

Artikelnummer: 153032217

  • Kunstof hus
  • 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
  • Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
  • Enkel montering, især på 40 mm profiler

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZM150SK-02/02RIA-024-B6L

Artikenummer (Bestillingsnummer)

153032217

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

høj

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, Polyamid PA 6 GV

Bruttovægt

626 g

Generelle data - egenskaber

Spænding for at låse

Ja

Manuel reset

Ja

Antal aktiverende retninger

2

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, til

c

Kategori iht. EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 koblinger

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Klassifikation - fejludlukkelse

OBS:

Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Info (Mekanisk levetid)

from device version V2 (see type plate)

Låsestyrke til EN ISO 14119

1.500 N

Låsestyrke, maksimum

1.950 N

Kraft, Holdekraft, cirka

50 N

Tvangsåbningsstrækning

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

40 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,3 m/s

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

4x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

0,5 Nm

Note

Torx T10

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

3 x M20 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

48 mm

Bredde på føler

40 mm

Højde på føler

204 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Relativ fugtighed, maksimum

93 %

Bemærk (relativ fugtighed)

ikke kondenserende

ingen overisning

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

300 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Overspændingskategori

II

Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

5 A

Forsyningsspænding

24 VDC

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

8,5 W

Koblingselement

Magnet: 2 NC contacts / Actuator: 2 NC contacts

Koblingsprincip

slow action, positive break NC contact

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - Solenoidkontrol IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

flytbar sikkerhedsanordning

aftagelige afskærmninger

hængslet sikkerhedskontakt

Inkluderet

Inkluderet

Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use

The actuator is included in the scope of delivery

Bemærk

Bemærk (hjælpefrakobling)

Til vedligeholdelse, installation etc.

På dækslets side

Af M5 triangulær nøgle

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Video ID: AZM150

General Presentation AZM150 (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 12.10.2025 10.18