M2S 6610-10-K-Z 3,0M -2028
Artikelnummer:
101125406
M2S 6610-10-K-Z 3,0M -2028
Artikelnummer:
101125406
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) |
(2) | |
uden | uden monteringsflange |
0 | med monteringsflange |
(3) | |
U | Med tværgående rulle ift. koblingsakslen (kun til 2R) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- uden monteringsflange
- Kunstof hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M2S 6610-10-K-Z 3,0M -2028 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101125406 |
EAN (European Article Number) |
4030661006161 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
210 g |
Generelle data - egenskaber
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, minimum |
10 mm/min |
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne |
0,05 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
H05VV-F 3 x 0,75 mm2 |
Kvadrat |
0,75 mm2 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
1 A |
Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
Koblingsfrekvens |
30.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
guldbelagt sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.05.2024 23.00