M2S 6610-10-K-Z 3,0M -2028
Varenummer:
101125406
M2S 6610-10-K-Z 3,0M -2028
Varenummer:
101125406
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: M(1) 66(2)0-11-k-z-(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- uten moneringsflens
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
M2S 6610-10-K-Z 3,0M -2028 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101125406 |
EAN (European Article Number) |
4030661006161 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
210 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
3 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, minimum |
10 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
H05VV-F 3 x 0,75 mm2 |
Ledertverrsnitt |
0,75 mm2 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
4 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
1 A |
Bryteprinsipp |
Snappfeste med selvrensende kontakt |
koplingsfrekvens |
30 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
gullbelagt sølv |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2024, 14:30