ASSG-2M-PB-RRSS
Varenummer:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Varenummer:
103001351
- 2 AS-grensesnitt master integrert
- feltbussport: PROFIBUS DP med PROFIsafe
- Valgfri sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
- 2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
- Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45; Web-Server integrert
- Kontrollerer opptil 64 aktiveringskretser,
- 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert
- 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Metallfilm |
Bruttovekt |
975 g |
Språk filter
Datablad
Komme i gang
Systemhåndbok
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Monterings- og kablingsinstruksjoner
WEB-grensesnitt
Dataark (foreløpig PDF)
Konfigurasjonsprogramvare (dokument med link)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.05.2024, 20:04