AZ 15

AZ 15

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Flerkoding
  • Stor kabingsseksjon
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • Ufølsom overfor tilsmussing
Produkt-typebetegnelse:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
utenTilbakefjæringskraft
RHoldekraft 30 N

(2)
M16Kabelinngang M16
M20Kabelinngang M20
STStik M12, 4-polet

(3)
2254Holdekraft 5 N
1762Frontmontering
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Utilisation category DC-13

Materiale for kontakter, elekrisk

Konnektor stikk

AZ 15 ZVK-M16

Varenummer 101152787

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-M16

Varenummer 101153619

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVK-M16-1762

Varenummer 101166387

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVK-M20

Varenummer 101157375

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVK-ST

Varenummer 101148744

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-M20

Varenummer 101157376

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-ST

Varenummer 101161660

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Varenummer 101154228

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Varenummer 101157470

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-1476-1

Varenummer 101129063

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Varenummer 101151298

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 15 ZVRK-STL

Varenummer 101174414

Safety switch with separate actuator

Til artikkel