AZ 17
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- lite skog
- Flerkoding
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- 8 Nøkkelinnganger
Produkt-typebetegnelse: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uten | Kabelgjennomføring M16 |
2243 | Frontkabelinngang |
2243-1 | Bakre kabelinngang |
ST | Stik M12, 4-polet |
(4) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(5) | |
5M | 5 m Kabellengde |
6M | 6 m Kabellengde |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.