AZM 161I-B6L
- venstreutførelse
- Kompakt konstruksjon
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- dobbel isolering
- Høy holdekraft
- Lang levetid
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Produkt-typebetegnelse: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Fjærtilkopling |
SK | Skruetilslutning |
ST | Stik M12 |
(2) | |
11/03 | Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actator: 3 NC contacts with connector plug |
12/11 | 2 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging) |
12/03 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actator: 3 NC contacts |
11/12 | 2 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging) |
12/12 | 2 NO-kontakter / 4 NC-kontakt |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | Manuell tvangsåpning på siden |
ED | Med manuell tvangsåpning dekselsidig |
EU | Manuell tvangsåpning på baksiden |
(6) | |
T | Nødutgang på siden |
TD | Nødutgang dekselsidig |
TU | Nødutgang på baksiden |
N | Nødåpning |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
uten | without LED |
G | med LED (bare for Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | Actuator B1 included |
B1E | Actuator B1E included |
B6L | Actuator B6 left included |
B6R | Actuator B6 right included |
B1-1747 | Actuator B1-1747 included |
B1-2024 | Actuator B1-2024 included |
B1-2053 | Actuator B1-2053 included |
B1-2177 | Actuator B1-2177 included |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.