BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Downloads
- Med forhåndskoblet kabel
- Aktuering foran
- med bias-magnet
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
- Konstruksjonsform Ø 13 mm
- Plast bryterhus
- Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- med sentermontering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 65-01Z/V |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
Sylinder, glatt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
65 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiser |
Ja |
bias-magnet |
Ja |
Antall åpnere |
1 |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
frontside |
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Montering |
sentral med gjenget flens |
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Bryterdistanse |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen. |
Gjenta nøyaktighet R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
1 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,75 mm2 |
Ledertverrsnitt |
18 AWG |
Materiale for kabelmantel |
H03VV-F |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
13 mm |
bredde på tvers av plan |
22 AF |
Lengde på sensor |
103 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g, på sinusbølge-oscillasjon |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
30 g, på sinusbølge-oscillasjon |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
250 VAC |
Brytestrøm, maksimum |
3 A |
Bryteeffekt, maksimum |
120 W |
Bryteeffekt, maksimum |
120 VA |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Prelltid, minimum |
0,3 ms |
Prelltid, maksimum |
0,6 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
300 Hz |
koplingsfrekvens |
1 080 000 /h |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm. |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.05.2024, 10:46