schmersal_s_icon.png

BDF40-DHS-PBC-DT-GN

Varenummer: 103052429

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BDF40-DHS-PBC-DT-GN

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103052429

EAN (European Article Number)

4030661645742

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-92

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-92

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000225

Gobale egenskaper

Design

Flat kuppel

Materiale for kuppel

Plast

Bruttovekt

4 g

Farge på trykknappens kuppel

grønn

inkludert ved levering

inkludert ved levering

5 pieces each


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.08.2025, 20:58