schmersal_s_icon.png

SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11A

Varenummer: 101184434

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

TVS 410 (1)-(2)(3)(4)


(1)
SKSkrueforbindelse
CCFjærtrinseforbindelse
ST1Stik M12 bunn
ST2Stik M12 topp

(2)
11/112 NC-kontakter / 2 NO-kontakter Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1. Bare for ST1, ST2)

(3)
Ujusterbar koblingsvinkel
Iinnvendig montering (med fiksert brytevinkel 3°)
Autvendig montering (med fiksert brytevinkel 3°)

(4)
utenuten justeringshjelp
Nmed justeringshjelp
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • konnektorplugg M 16 x 1.5, 10-polet, bunn
  • med fiksert brytevinkel
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • For venstre- eller høyrehengslede dører
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SIKKERHETSBRYTER FOR HENGSEL TVS410ST4-11/11A

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101184434

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-09

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002591

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002591

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Fargen for kapsling

Svart

Bruttovekt

640 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Montering utenfor

Ja

Antall eksterne kontakter

2

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Vinkel for tvangsbrudd

5 °

Åpningsvinkel

180°

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Konnektorplugg M16, 10-polet, bunn

Konnektor M16

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

21,5 mm

Bredde på sensor

141 mm

Høyde på sensor

115 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +65 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

2,5 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Maksimal koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv-nikkel-legering 10

Note

Note (General)

Lukket verneinnretning = 0° i kontaktbrytervandringsdiagrammer.

Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 3°.

Inntil grensen for mekanisk levetid er nådd, kan vinkelen øke inntil 8° under normale slitasjeforhold.

Tvangsbrytende vinkel er 10°.

Brytervandringsdiagram

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.10.2025, 06:05