BN 20-2RZ-M16
BN 20-2RZ-M16
- 2 reed-kontakter
- Ikke-kontakt prinsipp
- Lang levetid
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumhus
- Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Skrueforbindelse
- Høy motstand mot vibrasjon
- Tilgjengelig for aktuering foran eller på siden
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 20-2RZ-M16 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101172893 |
EAN (European Article Number) |
4030661301778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
rektangulær |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Aktivt område |
Metallfilm |
Bruttovekt |
298 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
bias-magnet |
Ja |
Antall kontakter som skal smekkes fast |
2 |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
på side |
Aktivt område |
på side |
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Bryterdistanse |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon |
Gjenta nøyaktighet R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
47 mm |
Bredde på sensor |
104 mm |
Høyde på sensor |
52 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
50 g, på sinusbølge-oscillasjon |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
250 VAC |
Brytestrøm, maksimum |
3 A |
Bryteeffekt, maksimum |
120 W |
Bryteeffekt, maksimum |
120 VA |
Koblingselement |
bistabil kontakt |
Prelltid, minimum |
0,3 ms |
Prelltid, maksimum |
0,6 ms |
koplingsfrekvens |
1 080 000 /h |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.05.2024, 20:16